DEVIreg Smart



Интелигентен електронен терморегулатор със седмичен график, Wi-Fi свързаност и управление чрез мобилно приложение.

DEVIreg™ Smart e интуитивен програмируем терморегулатор с WiFi, който се управлява от смарт мобилен телефон посредством приложението DEVIsmart.
DEVIreg™ Smart намира приложение предимно за управление на електрическо подово отопление. Терморегулаторът е предназначен за конзолен монтаж и благодарение на специалната си конструкция, от две отделни части е съвместим с широка гама рамки и сензори.
DEVIreg™ Smart се настройва бързо и интуитивно, използвайки помощникът в приложението. Разполага с функция отворен прозорец, както и програма за енергоспестяване - включително оптимален старт/стоп, гарантиращ желаната температура в желания час и по този начин намаляване на експлоатационните разходи.


DEVIreg Smart

Технически данни



Кодов №НаименованиеОписаниеСкала
(°C)
Резистивен товар
(W)
IP класГаранция
(години)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Polar WhiteWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart Pure WhiteWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart IvoryWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart blackWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 


Документация





Декларации
 
DEVIreg Smart and Danfoss ECtemp Smart
EU declaration - DEVIreg and ECtemp Smart (VJIOJ102v04).pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VJIOJ102, Език: English, Дата на издаване: 13/06 2017
 


Инструкция
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF202_08096265.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VIJWF202, Език: English, Дата на издаване: 26/07 2017
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF244_08096240.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VIJWF244, Език: Български, Дата на издаване: 26/07 2017
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Проспект
 
DEVIreg Smart with DEVIsmart App
VBJWC102_DEVIregSmart_8p_Brochure_Pro_v3_EN_low-res.pdf (0,8 Mb), Номер на литературата: VBJWC102, Език: English, Дата на издаване: 27/04 2016
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VBMHA102, Език: English, Дата на издаване: 10/06 2018
 
Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_Installer_Brochure_A4_low.pdf (0,8 Mb), Номер на литературата: VBGDB102, Език: English, Дата на издаване: 09/09 2013
 


Случаи на приложение
 
Alléhotellet
Alléhotellet_CaseStory_VZJWB102.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VZJWB102, Език: English, Дата на издаване: 30/08 2017
 


Техническа документация
 
DEVIreg Smart
DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDJWH102, Език: English, Дата на издаване: 04/08 2016
 
DEVIreg™ Smart
DS - DEVIreg Smart_VDLUA302.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDLUA302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018