Нагревателни кабели

DEVIsafe™ 20T 230V



DEVIsafe™ 20T е високопроизводителен, гъвкав електрически нагревателен кабел, отговарящ на изискванията за клас M2 на европейския стандарт IEC 60800:2009.

Неговата цилиндрична конструкция го прави подходящ за монтаж за външни приложения, като покриви, олуци и водосточни тръби и други външни приложения.

DEVIsafe™ е екраниран на 100% по цялата си дължина, двупроводен нагревателен кабел с твърда и здрава, черна UV защитена изолация. Качествените материали от които са конструирани кабелите от серията DEVIsafe™ ни позволяват да обявим уникалната 20-годишна гаранция DEVIwarranty™.


DEVIsafe™ 20T 230V

Технически данни



DEVIsafe™ 20T 230V
Кодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Обявено напрежение
(V)
Съпротивление
(Ohm)

DEVIsafe™ 20T (DTCE)

140F1273 DEVIsafe™ 20T6m125230423 Ohm
140F1274 DEVIsafe™ 20T12m245230211 Ohm
140F1275 DEVIsafe™ 20T17m335230159 Ohm
140F1276 DEVIsafe™ 20T25m505230104,8 Ohm
140F1277 DEVIsafe™ 20T33m67523078,2 Ohm
140F1278 DEVIsafe™ 20T42m83023063,8 Ohm
140F1279 DEVIsafe™ 20T50m100023053 Ohm
140F1280 DEVIsafe™ 20T60m120023044,1 Ohm
140F1281 DEVIsafe™ 20T68m137023038,6 Ohm
140F1282 DEVIsafe™ 20T85m170023031,2 Ohm
140F1283 DEVIsafe™ 20T101m204023026 Ohm
140F1284 DEVIsafe™ 20T118m236023022,4 Ohm
140F1285 DEVIsafe™ 20T135m268523019,7 Ohm
140F1286 DEVIsafe™ 20T152m302523017,5 Ohm
140F1287 DEVIsafe™ 20T170m338523015,6 Ohm
140F1288 DEVIsafe™ 20T194m389523013,6 Ohm

DEVIsafe™ 20T 400V (DTCE)

140F1289 DEVIsafe™ 20T21m435400370 Ohm
140F1290 DEVIsafe™ 20T29m590400271 Ohm
140F1291 DEVIsafe™ 20T44m870400184 Ohm
140F1292 DEVIsafe™ 20T58m1165400137,5 Ohm
140F1293 DEVIsafe™ 20T73m1440400111 Ohm
140F1294 DEVIsafe™ 20T87m173540092,2 Ohm
140F1295 DEVIsafe™ 20T104m209540076,4 Ohm
140F1296 DEVIsafe™ 20T133m267040060 Ohm
140F1297 DEVIsafe™ 20T148m294540054,3 Ohm
140F1298 DEVIsafe™ 20T176m354040045,2 Ohm
140F1299 DEVIsafe™ 20T205m411040039 Ohm


Документация



DEVIsafe™ 20T 230V


Инструкция
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Номер на литературата: VIIWF34F, Език: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата на издаване: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Номер на литературата: VIFSV402, Език: English, Дата на издаване: 21/11 2013
 
Приложения за външно отопление
Outdoor_VIFSV44_BG.pdf (4,7 Mb), Номер на литературата: VIFSV444, Език: Български, Дата на издаване: 21/02 2014
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Мултимедия
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Номер на литературата: VVJXA102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Номер на литературата: VVJXB102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 


Проспект
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 


Сертификати
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Номер на литературата: VCHQT202, Език: English, Дата на издаване: 26/08 2013
 
Разширената 20-годишна гаранция на DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT244.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VCHQT244, Език: Български, Дата на издаване: 26/08 2013
 


Техническа документация
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW244_hi-res.pdf (0,1 Mb), Номер на литературата: VDHQW244, Език: Български, Дата на издаване: 30/08 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DS - DEVIsafe 20T - 230V_VDHQW302.pdf (0,9 Mb), Номер на литературата: VDHQW302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX244_hi-res.pdf (0,1 Mb), Номер на литературата: VDHQX244, Език: Български, Дата на издаване: 30/08 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DS - DEVIsafe 20T - 400V_VDHQX302.pdf (0,9 Mb), Номер на литературата: VDHQX302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018