DEVIflex™ 10T (DTIP)



DEVIflex™ е екраниран по цялата си дължина, двупроводен нагревателен кабел с твърда и здрава, червена външна PVC изолация. Това го прави подходящ за монтаж в различни подови конструкции както и за отопление на тръби.

Предимства:
Лесни за монтаж
Гъвкав кабел
20-годишна гаранция DEVIwarranty™

Съвместим с:
IEC 60800:2009


DEVIflex™ 10T (DTIP)

Технически данни



DEVIflex™ 10T (DTIP)
Кодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Обявено напрежение
(V)
Съпротивление
(Ohm)

Deviflex™ 10T (DTIP)

140F1215 DEVIflex™ 10T (DTIP)2m202302646 Ohm
140F1216 DEVIflex™ 10T (DTIP)4m402301324 Ohm
140F1217 DEVIflex™ 10T (DTIP)6m 60230882 Ohm
140F1218 DEVIflex™ 10T (DTIP)8m80230660,8 Ohm
140F1219 DEVIflex™ 10T (DTIP)10m100230529 Ohm
140F1220 DEVIflex™ 10T (DTIP)20m205230260 Ohm
140F1221 DEVIflex™ 10T (DTIP)30m290230183 Ohm
140F1222 DEVIflex™ 10T (DTIP)40m 390230136 Ohm
140F1223 DEVIflex™ 10T (DTIP)50m505230105 Ohm
140F1224 DEVIflex™ 10T (DTIP)60m60023088,2 Ohm
140F1225 DEVIflex™ 10T (DTIP)70m69523076,3 Ohm
140F1226 DEVIflex™ 10T (DTIP)80m79023066,9 Ohm
140F1227 DEVIflex™ 10T (DTIP)90m92023057,4 Ohm
140F1228 DEVIflex™ 10T (DTIP)100m99023053,4 Ohm
140F1229 DEVIflex™ 10T (DTIP)120m122023043,44 Ohm
140F1230 DEVIflex™ 10T (DTIP)140m141023037,52 Ohm
140F1231 DEVIflex™ 10T (DTIP)160m157523033,6 Ohm
140F1232 DEVIflex™ 10T (DTIP)180m176023030,06 Ohm
140F1233 DEVIflex™ 10T (DTIP)200m199023026,6 Ohm
140F1234 DEVIflex™ 10T (DTIP)210m205023025,83 Ohm
140F1407 DEVIflex™ 10T (DTIP)15m131230404 Ohm
140F1408 DEVIflex™ 10T (DTIP)25m240230220 Ohm
140F1409 DEVIflex™ 10T (DTIP)35m365230144,6 Ohm


Документация



DEVIflex™ 10T (DTIP)


Инструкция
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Номер на литературата: VIIWF202, Език: English, Дата на издаване: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Номер на литературата: VIFTH54F, Език: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата на издаване: 02/09 2013
 
Приложения за вътрешно отопление
Indoor_VIFTH444_BG.pdf (1,6 Mb), Номер на литературата: VIFTH544, Език: Български, Дата на издаване: 23/09 2013
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Мултимедия
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Номер на литературата: VVJXA102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Номер на литературата: VVJXB102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Номер на литературата: VVJXC102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 


Проспект
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VBHQC102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Номер на литературата: VBHQA102, Език: English, Дата на издаване: 21/05 2014
 


Сертификати
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Номер на литературата: VCHQT202, Език: English, Дата на издаване: 26/08 2013
 
Разширената 20-годишна гаранция на DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT244.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VCHQT244, Език: Български, Дата на издаване: 26/08 2013
 


Случаи на приложение
 
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VZIVY102, Език: English, Дата на издаване: 19/10 2015
 


Техническа документация
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ244_hi-res.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDHQQ244, Език: Български, Дата на издаване: 30/08 2013
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DS - DEVIflex 10T.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDHQQ302, Език: English, Дата на издаване: 06/07 2015