DEVIreg™ Touch



Интуитивен и лесен за работа, също като най-новите модели смартфони, DEVIreg™ Touch предлага, изключително удобно и опростено управление на Вашата отоплителна система, съчетавайки изискан дизайн и дискретен монтаж.

DEVIreg™ Touch е първият терморегулатор с touchscreen дисплей, за управление на подово отопление. Той е съвместим с рамки и сензори, на голям брой световно известни производители и притежава иновативния ‘click-fit’ дизайн. DEVIreg™ Touch Ви предоставя бързо и гъвкаво решение, за почти всяка система за електрическо подово отопление.

DEVIreg™ Touch може да се използва за надграждане на вече съществуваща система, като предоставя енергоспестяващи функции, за намаляване на разходите за електроенергия и същевременно запазва нивото на комфорт и всичко това с едно натискане на 2" touchscreen дисплей.

Лесен за настройка и работа, DEVIreg™ Touch разполага с прецизен таймер, със стъпка от 15 минути.

С помощта на touchscreen дисплея, настройките на таймера могат да се копират от един в друг ден от седмицата, или да се настрой различна комфортна температура за всеки ден и по този начин да се постигне желания индивидуален комфорт.

Всички тези предимства на терморегулатора се допълват с предоставената от DEVI 5-годишна гаранция, удовлетворявайки едновременно желанията на инсталаторите и крайните потребители.


DEVIreg™ Touch

Технически данни



Кодов №НаименованиеОписаниеРезистивен товар
(W)
IP клас

DEVIreg™ Touch

140F1064 Devireg™ TouchDesign Frame Pure White16 A / 368021
140F1065 Devireg™ TouchFrameless16 A / 368021
140F1069 Devireg™ TouchDesign Frame Pure Black16 A / 368021
140F1071 Devireg™ TouchDesign Frame Polar White16 A / 368021


Документация





Инструкция
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU202.pdf (8,6 Mb), Номер на литературата: VIGDU202, Език: English, Дата на издаване: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU244.pdf (7,5 Mb), Номер на литературата: VIGDU244, Език: Български, Дата на издаване: 31/07 2012
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Номер на литературата: VQGDB14F, Език: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата на издаване: 25/10 2013
 


Мултимедия
 
DEVIreg Touch virtual thermostat - download version
DEVIreg Touch virtual thermostat Download version3 ZIP.zip (4,0 Mb), Номер на литературата: VVHYB202, Език: English, Дата на издаване: 04/04 2013
 
DEVIreg™ Touch Video
DEVIreg Touch Introduction video.mp4 (21,0 Mb), Номер на литературата: VVHYA102, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2012
 


Проспект
 
Clever. Simple. Beautiful. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_EndUser_Brochure_M65_singlepages_low_single.pdf (0,9 Mb), Номер на литературата: VBGDC102, Език: English, Дата на издаване: 09/09 2013
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VBMHA102, Език: English, Дата на издаване: 10/06 2018
 


Ръководство за потребителя
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB202.pdf (3,5 Mb), Номер на литературата: VUGDB202, Език: English, Дата на издаване: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB244.pdf (2,1 Mb), Номер на литературата: VUGDB244, Език: Български, Дата на издаване: 31/07 2012
 


Сертификати
 
EC-Declaration of Conformity: DEVIreg Touch
EC-Declaration_DEVIreg-Touch_VCHYA102.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VCHYA102, Език: English, Дата на издаване: 22/09 2012
 


Случаи на приложение
 
Case story - Aristoteles multifamily houses - Brno, CZ
Aristoteles.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VZJXC102, Език: English, Дата на издаване: 01/12 2014
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Номер на литературата: VZJUA102, Език: English, Дата на издаване: 06/02 2015
 
Case story, Taş Evler, Antalya
Tas Elver.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VZIWC102, Език: English, Дата на издаване: 20/10 2014
 
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VZIVY102, Език: English, Дата на издаване: 19/10 2015
 


Техническа документация
 
DEVIreg™ Touch
DS - DEVIreg Touch_VDIIB302.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDIIB302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018