DEVIsnow™ 20 (DTCE)



Двупроводен, изцяло екраниран нагревателен кабел с един студен захранващ край.

Характеристики:
- Висока устойчивост на деформации
- UV защита
- Висока мощност
- Ограничаващ горенето
- Произведен без наличие на олово

Област на приложение:
- Топене на лед и сняг
- Акумулиращо отопление
- Системи против лед и сняг за олуци, водостоци, улами и покриви


DEVIsnow™ 20 (DTCE)

Технически данни



Кодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Съпротивление
(Ohm)

DEVIsnow™ 20T (DTCE)

140F1116 DEVIsnow™ 20 (DTCE)6 m125 
140F1117 DEVIsnow™ 20 (DTCE)17 m332 
140F1118 DEVIsnow™ 20 (DTCE)33 m677 
140F1119 DEVIsnow™ 20 (DTCE)115 m2421 
83902100 DEVIsnow™ 20 (DTCE)12 m250 
83902101 DEVIsnow™ 20 (DTCE)25 m505 
83902102 DEVIsnow™ 20 (DTCE)40 m855 
83902103 DEVIsnow™ 20 (DTCE)50 m1000 
83902104 DEVIsnow™ 20 (DTCE)60 m1200 
83902105 DEVIsnow™ 20 (DTCE)70 m1333 
83902106 DEVIsnow™ 20 (DTCE)85 m1695 
83902107 DEVIsnow™ 20 (DTCE)100 m2060 
83902108 DEVIsnow™ 20 (DTCE)135 m2685 
83902109 DEVIsnow™ 20 (DTCE)150 m3066 
83902110 DEVIsnow™ 20 (DTCE)170 m3382 
83902111 DEVIsnow™ 20 (DTCE)195 m3875 


Документация





Инструкция
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Номер на литературата: VIIWF202, Език: English, Дата на издаване: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Номер на литературата: VIFSV402, Език: English, Дата на издаване: 21/11 2013
 
Приложения за външно отопление
Outdoor_VIFSV44_BG.pdf (4,7 Mb), Номер на литературата: VIFSV444, Език: Български, Дата на издаване: 21/02 2014
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Мултимедия
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Номер на литературата: VVJXA102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Номер на литературата: VVJXB102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 


Проспект
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VBHQC102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Номер на литературата: VBHQA102, Език: English, Дата на издаване: 21/05 2014
 


Сертификати
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Номер на литературата: VCHQT202, Език: English, Дата на издаване: 26/08 2013
 
Разширената 20-годишна гаранция на DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT244.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VCHQT244, Език: Български, Дата на издаване: 26/08 2013
 


Случаи на приложение
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VZIWD102, Език: English, Дата на издаване: 10/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Номер на литературата: VZHQB202, Език: English, Дата на издаване: 13/10 2014
 


Техническа документация
 
DEVIsnow™ 20T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow_20T_230V.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDIWK202, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIsnow™ 20T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow_20T_400V.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDIWL202, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015