Други продукти за отопление

DEVItronic™



DEVItronic™ е нагревател за табло, които предотвратяват конденза в електро табла за управление и комуникационни шкафове.

DEVItronic™ е направен от чернен анодиран алуминии, който оптимизира топлообмена и топлоотдаването. Снабдени са с ограничител на температурата или със саморегулираща се конструкция, в която PTC елемент променя захранващото напрежение в зависимост от околната температура.


DEVItronic™

Технически данни



Кодов №Тегло
(kg)
НаименованиеМощност
(W)
Обявено U
(V)
IP клас

Devitronic™

60800075 0,34DEVItronic™ 12-48V 15W/10C15 12 - 48 IP 55
60800109 0,35DEVItronic™ 110-240V15 110 - 240 IP 55
60801156 0,61DEVItronic™ 240V 70W 145MM70 12 - 48 IP 55
60802071 0,36DEVItronic™ 12-48V 20W/10C20 12 - 48 IP 55
60802105 0,36DEVItronic™ 110-240V20 110 - 240 IP 55
60802113 0,36DEVItronic™ 220-440V20 12 - 48 IP 55
60802204 0,82DEVItronic™ 12-48V 40W/10C40 12 - 48 IP 55
60802253 0,82DEVItronic™ 110-240V40 110 - 240 IP 55
60802261 0,82DEVItronic™ 220-440V40 12 - 48 IP 55
60802402 0,82DEVItronic™ 240V 100W100 12 - 48 IP 55
60802451 0,82DEVItronic™ 240V 160W160 12 - 48 IP 55


Документация



3 Намерени документи: 2 каталог и 1 техническа документация


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Техническа документация
 
DEVItronic™
DS - DEVItronic_VDCYW302.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDCYW302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018