DEVIreg™ 850



DEVIreg™ 850 се използва за системи против лед и сняг за външни площи и покриви в комплект с 1 до 4 сензора. Дигиталните интелигентни сензори осигуряват прецизна информация за температурата и нивото на влажност и осигуряват най-оптималното управление на отплителната система. Devireg 850 се използва за всички видове системи DEVI за външни приложения.

DEVIreg™ 850 има възможност за управление на 2 независими отопляеми зони, примерно – Северна и Южна страна. Също така можете да дадете предимство на едната зона в случай че имате ограничена електрическа мощност.

DEVIreg™ 850 може да управлява 2 зони със по 2 сензора за земя, 2 зони с по 2 сензора за покрив или 2 зони с 1 сензор за земя и 1 покривен сензор. Управлението на противообледенителни системи с DEVIreg™ 850 е подходящо както за търговските, производствени и офис сгради, така и на жилищните сгради и къщи.

При правилно програмиране Вие можете да спестите 60% от експлоатационните разходи при системи за външни площи и 40% при системи за покривните в сравнение със системи, регулирани с обикновен термостат само с температурен сензор.


DEVIreg™ 850

Технически данни



Кодов №НаименованиеОписаниеСкала
(°C)
Резистивен товар
(W)
IP клас

DEVIreg™ 850

140F1084 DEVIreg™ 850 без сензори 230V ~ 15A IP 20


Документация





Инструкция
 
Devireg 850
Devireg_850_sensor_BG.pdf (0,9 Mb), Номер на литературата: VICKM244, Език: Български, Дата на издаване: 03/11 2010
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM402_08095387.pdf (1,7 Mb), Номер на литературата: VICKM402, Език: English, Дата на издаване: 16/01 2013
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM444_080895382.pdf (1,4 Mb), Номер на литературата: VICKM444, Език: Български, Дата на издаване: 16/01 2013
 
Devireg 850 Sensor
Devireg_850_sensor_08095360.2.pdf (0,5 Mb), Номер на литературата: VICKT202, Език: English, Дата на издаване: 19/02 2009
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Случаи на приложение
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VZIWG102, Език: English, Дата на издаване: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Номер на литературата: VZIWH102, Език: English, Дата на издаване: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VZIWD102, Език: English, Дата на издаване: 10/10 2014
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Номер на литературата: VZIWI102, Език: English, Дата на издаване: 20/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Номер на литературата: VZHQB202, Език: English, Дата на издаване: 13/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Номер на литературата: VZJXF102, Език: English, Дата на издаване: 28/05 2015
 


Техническа документация
 
DEVIreg™ 850
DS - DEVIreg 850.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIR102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015