Терморегулатори

DEVIreg™ 330



Гамата терморегулатори DEVIreg™ 330 се състои от 5 различни термостата, всеки с отделен температурен диапазон на регулиране, в зависимост от приложението.

DEVIreg™ 330, -10ºС - +10ºС, се използва предимно за защита против замръзване.

DEVIreg™ 330, +5ºС - +45ºС, се използва за подово отопление.

DEVIreg™ 330, +60ºС - +160ºС, се използва при затопляне на тръби, където е необходимо да се поддържа определена температура на течността и може да се използва при високотемпературни приложения.


DEVIreg™ 330

Технически данни



Кодов №НаименованиеОписаниеСкала
(°C)
Резистивен товар
(W)
IP клас

DEVIreg™ 330 series

140F1070 DEVIreg™ 330 (-10 +10)за монтаж на DIN шина-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 DEVIreg™ 330 (5 +45)за монтаж на DIN шина5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 DEVIreg™ 330 (60 +160)за монтаж на DIN шина60 - 16016 A / 3600IP 20


Документация





Инструкция
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091293_VIGDQ244.pdf (1,5 Mb), Номер на литературата: VIGDQ244, Език: Български, Дата на издаване: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_VIGDQ202.pdf (1,5 Mb), Номер на литературата: VIGDQ202, Език: English, Дата на издаване: 29/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091318_VIGDR202.pdf (1,5 Mb), Номер на литературата: VIGDR202, Език: English, Дата на издаване: 28/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091322_VIGDR244.pdf (1,5 Mb), Номер на литературата: VIGDR244, Език: Български, Дата на издаване: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095160_VICKG344.pdf (1,5 Mb), Номер на литературата: VICKG344, Език: Български, Дата на издаване: 06/06 2013
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Случаи на приложение
 
Case story - Conrad Hotel, Beijing
Conrad Hotel - Beijing.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VZIWA102, Език: English, Дата на издаване: 17/06 2014
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Номер на литературата: VZIWB102, Език: English, Дата на издаване: 26/06 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VZIWD102, Език: English, Дата на издаване: 10/10 2014
 


Техническа документация
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DS - DEVIreg 330 5-45.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIO102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DS - DEVIreg 330 60-160.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIP102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DS - DEVIreg 330_VDIIN302.pdf (0,6 Mb), Номер на литературата: VDIIN302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018