Нагревателни кабели

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



Двупроводен изцяло екраниран нагревателен кабел с един студен захранващ край.

Характеристики:
- Висока якост на деформации
- UV защита
- Висока мощност
- Ограничаващ горенето
- Произведен без наличие на олово

Приложение:
- Системи против лед и сняг за олуци, водостоци, улами и покривни конструкции
- Системи против лед и сняг за външни площи - стълби, рампи, тераси и други
- Внимание! Във водосточни тръби да се инсталира не повече от една кабелна дължина!


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Технически данни



Кодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Съпротивление
(Ohm)

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)10 m300176.0
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)14 m400 132.0
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)20 m630 84.0
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)27 m830 63.7
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)34 m1020 51.9
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)40 m1250 42.3
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)45 m1350 39.2
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)50 m1440 37.7
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)55 m1700 31.1
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)63 m1860 28.4
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)70 m2060 25.7
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)78 m2340 22.6
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)85 m2420 21.9
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)95 m2930 18.1
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)110 m3290 16.1
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)125 m3680 14.4
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)140 m4110 12.9
89846060 DEVIsnow™ 30T (DTCE)110 m3225 49.6
89846062 DEVIsnow™ 30T (DTCE)145 m429537.3
89846063 DEVIsnow™ 30T (DTCE)170 m495532.3
89846065 DEVIsnow™ 30T (DTCE)190 m5770 27.7
89846067 DEVIsnow™ 30T (DTCE)215 m647024.7


Документация





Инструкция
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Номер на литературата: VIIWF34F, Език: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата на издаване: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Номер на литературата: VIFSV402, Език: English, Дата на издаване: 21/11 2013
 
Приложения за външно отопление
Outdoor_VIFSV44_BG.pdf (4,7 Mb), Номер на литературата: VIFSV444, Език: Български, Дата на издаване: 21/02 2014
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Мултимедия
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Номер на литературата: VVJXA102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Номер на литературата: VVJXB102, Език: English, Дата на издаване: 22/04 2015
 


Проспект
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 


Сертификати
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Номер на литературата: VCHQT202, Език: English, Дата на издаване: 26/08 2013
 
Разширената 20-годишна гаранция на DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT244.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VCHQT244, Език: Български, Дата на издаване: 26/08 2013
 


Случаи на приложение
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VZIWG102, Език: English, Дата на издаване: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Номер на литературата: VZIWH102, Език: English, Дата на издаване: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VZIWD102, Език: English, Дата на издаване: 10/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Номер на литературата: VZJXF102, Език: English, Дата на издаване: 28/05 2015
 


Техническа документация
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow 30T - 230V_VDIWE302.pdf (2,7 Mb), Номер на литературата: VDIWE302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow 30T - 400V_VDIWJ302.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VDIWJ302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018
 
DS - DEVIsnow Drum Goods
DS - DEVIsnow Drum Goods_VDJXY302.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDJXY302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018