DEVIpipeheat™ 10



DEVIpipeheat™ 10 is used for frost protection of pipes both internally and externally.

DEVIpipeheat™ 10
• Is flexible and easy to install as it can be cut to length at site and installed directly to the pipe system


DEVIpipeheat™ 10

Технически данни



Кодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Съпротивление
(Ohm)

DEVI Pipeheat

98300015 DEVIpipeheat™ 10Cable on 300m drums  
98300016 DEVIpipeheat™ 10Cable on 100m drums  
98300017 DEVIpipeheat™ 10Cable on 1000m drums  
98300019 DEVIpipeheat™ 10Cut-to-length  


Документация





Инструкция
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VIDST502, Език: English, Дата на издаване: 19/06 2014
 
DEVI Pipeheat МОНТАЖ
Pipeheat_Instruction_VIFST302_hi-res.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VIFST302, Език: English, Дата на издаване: 25/10 2011
 
devi-pipeheat / -flexheat assembly
Pipeheat-Flexheat_Instruction_VIDSS102_hi-res.pdf (0,6 Mb), Номер на литературата: VIDSS102, Език: English, Дата на издаване: 27/10 2009
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Номер на литературата: VIHQA302, Език: English, Дата на издаване: 24/01 2013
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Проспект
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VBHQC102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Номер на литературата: VBHQA102, Език: English, Дата на издаване: 21/05 2014
 


Техническа документация
 
DEVIpipeheat™ (DPH-10)
DS - DEVIpipeheat.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIWQ102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015