DEVIiceguard™



DEVIiceguard™ се използва за приложения против лед и сняг на покриви, олуци и водостоци.

DEVIiceguard™
• Защитава покривите, олуците и водостоците от замръзване.
• Е гъвкав и лесен за монтаж и може да се реже лесно в зависимост от необходимата дължина.
• Защитава от висулки и заледени покриви и олуци


DEVIiceguard™

Технически данни



Кодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Съпротивление
(Ohm)

DEVI Iceguard

98300809 DEVIiceguard™ 18 На барабан от 300m  
98300810 DEVIiceguard™ 18 На барабан от 100m  


Документация





Инструкция
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VIDST502, Език: English, Дата на издаване: 19/06 2014
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Проспект
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VBHQC102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Номер на литературата: VBHQA102, Език: English, Дата на издаване: 21/05 2014
 


Случаи на приложение
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Номер на литературата: VZIWI102, Език: English, Дата на издаване: 20/10 2014
 


Спецификация на изделието
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VLFSB102, Език: English, Дата на издаване: 04/01 2010
 


Техническа документация
 
DEVIiceguard
DS - DEVIiceguard.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDFSG202, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 


Принадлежности



DEVIhotwatt™ DEVIhotwatt™ се използва в приложения за поддържане на дадена температура на захранващи тръби с топла вода. DEVIhotwatt™ • Подсигурява наличието на топла вода до кранчето на чешмата • Осигурява икономия в случите, когато циркулацията на цялата с-ма не е необходима • Лесен е за монтаж, тъй като може да се реже на необходимите ви според случая дължини. • Пести от излишно източване на водата, тъй като тя винаги е топла
DEVIiceguard™ DEVIiceguard™ се използва за приложения против лед и сняг на покриви, олуци и водостоци. DEVIiceguard™ • Защитава покривите, олуците и водостоците от замръзване. • Е гъвкав и лесен за монтаж и може да се реже лесно в зависимост от необходимата дължина. • Защитава от висулки и заледени покриви и олуци
98300761 Серията DEVIpipeguard™ е специално разработена за предпазване на тръби от замръзване. Полиолефиновата външна изолация е силно устойчива на неблагоприятни външни условия и корозия, както и на механични повреди. DEVIpipeguard™ • Саморегулиращите се кабели са гъвкава и лесни за монтаж, тъй като могат да се режат на поризволни дължини и да се монтират директно върху тръбата.