DEVIhotwatt™



DEVIhotwatt™ се използва в приложения за поддържане на дадена температура на захранващи тръби с топла вода.

DEVIhotwatt™
• Подсигурява наличието на топла вода до кранчето на чешмата
• Осигурява икономия в случите, когато циркулацията на цялата с-ма не е необходима
• Лесен е за монтаж, тъй като може да се реже на необходимите ви според случая дължини.
• Пести от излишно източване на водата, тъй като тя винаги е топла


DEVIhotwatt™

Технически данни



Кодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Съпротивление
(Ohm)

DEVI Hotwatt

98300958 DEVIhotwatt™ 55На барабан от 100m  
98300959 DEVIhotwatt™ 70На барабан от 300m  


Документация





Инструкция
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VIDST502, Език: English, Дата на издаване: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Номер на литературата: VIHQA302, Език: English, Дата на издаване: 24/01 2013
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Проспект
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Номер на литературата: VBHQC102, Език: English, Дата на издаване: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Номер на литературата: VBHQA102, Език: English, Дата на издаване: 21/05 2014
 


Спецификация на изделието
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VLFSB102, Език: English, Дата на издаване: 04/01 2010
 


Техническа документация
 
DEVIhotwatt™ 45
DS - DEVIhotwatt.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VDIWN202, Език: English, Дата на издаване: 26/06 2017