DEVIreg™ 535



DEVIreg™ 535 е терморегулатор с цифров таймер и обединява три функции в една: подов сензор, въздушен сензор и комбиниран (въздушен и подов). Таймерът се настройва лесно като разделя деня на 4 периода; сутрин, обяд, вечер и нощ, за които се програмира поддържане на комфортна или икономична температура.

При отопление на дървени подове може да се зададе максимална температура на пода. Друга възможност е да се използва подов сензир и дасе зададе минимална температура на на пода, което позволява винаги да се поддържа минимална температура, например на пода в банята.


DEVIreg™ 535

Технически данни



Кодов №НаименованиеОписаниеСкала
(°C)
Резистивен товар
(W)
IP клас

DEVIreg™ 535

140F1050 Devireg™ 535 With ELKO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Документация





Инструкция
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI402.pdf (7,2 Mb), Номер на литературата: VICKI402, Език: English, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI444.pdf (7,3 Mb), Номер на литературата: VICKI444, Език: Български, Дата на издаване: 14/08 2012
 
Devireg 535
Devireg 535_BG.pdf (1,4 Mb), Номер на литературата: VICKU144, Език: Български, Дата на издаване: 18/09 2008
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Проспект
 
Devireg 535
DEVI 535 M65 folder.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VBCKB102, Език: English, Дата на издаване: 31/03 2008
 


Ръководство за потребителя
 
DEVIreg 535
DEVIreg_535_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Номер на литературата: VUHYB102, Език: English, Дата на издаване: 25/07 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA202.pdf (10,1 Mb), Номер на литературата: VUFRA202, Език: English, Дата на издаване: 13/08 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA244.pdf (10,1 Mb), Номер на литературата: VUFRA244, Език: Български, Дата на издаване: 13/08 2012
 


Случаи на приложение
 
Case story - Marque Apartments, Cambridge
Marque Apartments.pdf (0,5 Mb), Номер на литературата: VZFTC102, Език: English, Дата на издаване: 02/06 2014
 


Техническа документация
 
DEVIreg™ 535
DS - DEVIreg 535.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIL102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015