DEVIreg™ 530, 531, 532



Стаен терморегулатор за монтаж в конзолна кутия.

Серията термостати DEVIreg™ 530 включва лесни за управление термостати с модерен дизайн.

Термостатите DEVIreg™ 530 осигуряват лесен и прецизен контрол на електрическото подово отопление във всяко помещение.

Различните терморегулатори от серията се различават по типа на сензора:

DEVIreg™ 530 с изнесен подов сензор
DEVIreg™ 531 с вграден въздушен сензор
DEVIreg™ 532 с въздушен и подов сензор

>Натиснете тук за да видите клип на DEVIreg™ 53x


DEVIreg™ 530, 531, 532

Технически данни



Кодов №НаименованиеОписаниеСкала
(°C)
Резистивен товар
(W)
IP клас

DEVIreg™ 530 series

140F1030 DEVIreg™ 530With ELKO frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 DEVIreg™ 531With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 DEVIreg™ 532 With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31


Документация





Инструкция
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN102.pdf (7,2 Mb), Номер на литературата: VIGDN102, Език: English, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH202.pdf (7,0 Mb), Номер на литературата: VICKH202, Език: English, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH244.pdf (7,2 Mb), Номер на литературата: VICKH244, Език: Български, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP102.pdf (7,2 Mb), Номер на литературата: VIGDP102, Език: English, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO102.pdf (7,2 Mb), Номер на литературата: VIGDO102, Език: English, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO144.pdf (7,3 Mb), Номер на литературата: VIGDO144, Език: Български, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIreg 534
DEVIreg534_X012205_VIGDS102.pdf (7,3 Mb), Номер на литературата: VIGDS102, Език: English, Дата на издаване: 14/08 2012
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS202_08095890.pdf (1,3 Mb), Номер на литературата: VICKS202, Език: English, Дата на издаване: 15/08 2014
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Мултимедия
 
Devireg 53X Video
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Номер на литературата: VVCKA102, Език: English, Дата на издаване: 30/06 2008
 


Проспект
 
Devireg 530
Devireg 530 Leaflet.pdf (2,3 Mb), Номер на литературата: VBCKC102, Език: English, Дата на издаване: 31/03 2008
 


Ръководство за потребителя
 
Devireg 530
DEVIreg_530_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Номер на литературата: VUHYA102, Език: English, Дата на издаване: 25/07 2012
 


Техническа документация
 
DEVIreg™ 527 - Electronic time regulator
DS - DEVIreg 527.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIM102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 528
DS - DEVIreg 528.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDJWE102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530
DS - DEVIreg 530.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDIIH102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530M
DS - DEVIreg 530M.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDJWG102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 531
DS - DEVIreg 531.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VDIII102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 532
DS - DEVIreg 532.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIJ102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015