Терморегулатори

DEVIreg™ 130, 132



Стайни термостати за монтаж на стена.

Серията DEVIreg™ 130 включва ефикасни стайни терморегулатори с модерен дизайн, издържащи на товар до 16 A.

Серията DEVIreg™ 130 осигурява лесен и прецизен контрол на електрическото подово отопление за всякакви подови настилки.

Термостатите от серията се различават по вида сензори:

DEVIreg™ 130 с изнесен подов сензор
DEVIreg™ 132 с въздушен и подов сензор


DEVIreg™ 130, 132

Технически данни



Кодов №НаименованиеОписаниеСкала
(°C)
Резистивен товар
(W)
IP клас

DEVIreg™ 130 series

140F1010 DEVIreg™ 130 с изнесен подов сензор1 - 516 A / 3600IP 30
140F1011 DEVIreg™ 132 с вграден въздушен и изнесен подов сензор0 - 3516 A / 3600IP 30


Документация





Инструкция
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD202.pdf (8,1 Mb), Номер на литературата: VICKD202, Език: English, Дата на издаване: 17/08 2012
 
Devireg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD244.pdf (8,1 Mb), Номер на литературата: VICKD244, Език: Български, Дата на издаване: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM102.pdf (8,1 Mb), Номер на литературата: VIGDM102, Език: English, Дата на издаване: 17/08 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM144.pdf (8,1 Mb), Номер на литературата: VIGDM144, Език: Български, Дата на издаване: 28/11 2012
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Случаи на приложение
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Номер на литературата: VZJXF102, Език: English, Дата на издаване: 28/05 2015
 


Техническа документация
 
DEVIreg™ 130/132
DS - DEVIreg 130, 132_VDIIT302.pdf (0,6 Mb), Номер на литературата: VDIIT302, Език: English, Дата на издаване: 28/02 2018
 
DEVIreg™ 132
DS - DEVIreg 132.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIU102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015