Нагревателни кабели

98300708



DEVIpipeguard™

98300708

Технически данни



Стоков код 98300708 
Наименование DEVIpipeguard™ 10 
Дължина На барабан от 100m  m
Min. температура на монтаж -30   °C
Max. работна темп. 65   °C
Диаметър 11,8 x 5,8  mm
IP клас IPX7 
Изолация на проводника TPE 
Външна изолация TPE 
Сертификати VDE 0254 
Гаранция 5 години 
ID син