Нагревателни кабели

98300074



DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)

98300074

Технически данни



Стоков код 98300074 
Наименование DEVIpipeheat™ 10 w/plug 
Мощност за линеен метър 10  W
Дължина 8 m  m
Мощност 80  W
Обявено напрежение 230  V
Конструкция Semi-conductive self-limiting 
Min. температура на монтаж -30   °C
Max. работна темп. 65   °C
Диаметър 7,6 x 5,2  mm
IP клас IP68 
Изолация на проводника TPE 
Външна изолация Flourpolymer 
Сертификати Intertek Semko 
Гаранция 5 years 
EAN 5703466217955 
ID Blue