Нагревателни кабели

98300071



DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)

98300071

Технически данни



Стоков код 98300071 
Наименование DEVIpipeheat™ 10 w/plug 
Мощност за линеен метър 10  W
Дължина 2 m  m
Мощност 20  W
Обявено напрежение 230  V
Конструкция Semi-conductive self-limiting 
Min. температура на монтаж -30   °C
Max. работна темп. 65   °C
Диаметър 7,6 x 5,2  mm
IP клас IP68 
Изолация на проводника TPE 
Външна изолация Flourpolymer 
Сертификати Intertek Semko 
Гаранция 5 years 
EAN 5703466217924 
ID Blue