Нагревателни кабели

DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)



DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)

DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)

Технически данни



Стоков код 98300023 
Наименование DEVIpipeheat™ 10 w/plug 
Мощност за линеен метър 10  W
Дължина 8 m  m
Мощност 80  W
Обявено напрежение 230  V
Конструкция Полупроводим - саморегулиращ се 
Min. температура на монтаж -30   °C
Max. работна темп. 65   °C
Диаметър 7,6 x 5,2  mm
IP клас IPX7 
Изолация на проводника TPE 
Външна изолация Флуорополимер 
Сертификати Intertek Semko 
Гаранция 5 години 
ID Син