Нагревателни кабели

98300019



DEVIpipeheat™ 10

98300019

Технически данни



Стоков код 98300019 
Наименование DEVIpipeheat™ 10 
Дължина Cut-to-length  m
Min. температура на монтаж -30   °C
Max. работна темп. 65  °C
Диаметър 7,6 x 5,2  mm
IP клас IPX7 
Изолация на проводника TPE 
Външна изолация Flourpolymer 
Сертификати FIMKO 
Гаранция 5 years 
ID Blue