Нагревателни кабели

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



DEVIsnow™ 30T (DTCE)

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Технически данни



Стоков код 89846006 
Наименование DEVIsnow™ 30T (DTCE) 
Дължина 27 m  m
Мощност 830   W
Съпротивление 63.7  Ohm
Обявена температура 80  °C
Min. температура на монтаж -5  °C
Диаметър 7   mm
IP клас IPX7 
Изолация на проводника FEP 
Външна изолация PVC 
Якост на опън > 300  N
Якост на натиск > 1500  N
Сертификати CSA / Intertek SEMKO 
Гаранция 20 години 
Студен край 2,3 m, 2x1,5 mm²