Нагревателни кабели

DEVIsnow™ 20 (DTCE)



DEVIsnow™ 20 (DTCE)

DEVIsnow™ 20 (DTCE)

Технически данни



Стоков код 83902102 
Наименование DEVIsnow™ 20 (DTCE) 
Дължина 40 m  m
Мощност 855  W
Обявена температура 70/65  °C
Min. температура на монтаж -5  °C
Max. работна темп. 59  °C
Диаметър 7  mm
IP клас IPX7 
Изолация на проводника FEP 
Външна изолация PVC 
Якост на опън 120  N
Якост на натиск 2000  N
Сертификати CSA 
Гаранция 20 години 
Студен край 2,5 m, 2x1,5 mm²