Нагревателни рогозки

DEVIsnow™ 300T (DTCE)



DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

Технически данни



Стоков код 83902043 
Наименование DEVIsnow™ 300T (DTCE)  
Конструкция на рогозката Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Мощност за m² 300  W/m²
Дължина на рогозката 9,2  m
Ширина на рогозката 0.75  m
Квадратура на рогозката 6,9 
Мощност 2080  W
Обявено Напрежение 230  V
Конструкция на кабела Twin conductor 
Обявена температура 70/65  °C
Min. работна температура -5  °C
Max. работна темература 59  °C
Дебелина 7,0   mm
IP клас IPX7  
Изолация на проводника FEP 
Изолация PVC 
Якост на опън 120  N
Якост на натиск 2000  N
Сертификати CSA 
Гаранция 20 Years 
EAN 5703466187388