Нагревателни рогозки

DEVImat DTIR-150



DEVImat DTIR-150

DEVImat DTIR-150

Технически данни



Стоков код 83030536 
Наименование DEVIcomfort™ 150T (DTIR) 
Конструкция на рогозката Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Мощност за m² 150  W/m²
Дължина на рогозката 4  m
Ширина на рогозката 0.5  m
Квадратура на рогозката 2 
Мощност 300  W
Обявено Напрежение 230  V
Конструкция на кабела Twin conductor 
Обявена температура 70  °C
Min. работна температура -5  °C
Max. работна темература 86  °C
Дебелина 4,0   mm
Тегло 1,23  kg
IP клас IPX7 
Изолация на проводника FEP 
Изолация PVC 
Якост на опън 120   N
Якост на натиск 600   N
Сертификати Semko 
Гаранция 20 Years 
Тип DTIR-150 
EAN 5703466162637