Други продукти за отопление

Нагреватели за огледало



Нагреватели за огледало

Нагреватели за огледало

Технически данни



Стоков код 83000301 
Наименование DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Мощност 50  W
IP клас IPX7 
Тегло 0,77  kg
EAN 5703466056660 
Описание DEVIheat™ Mirror 150S 
Обявено U 230/240  V
Размери H 450 mm 
Размери L 700 mm 
Сертификати VDE 
Конструкция на кабела Еднопроводна 
Изолация на проводника FEP 
Якост на натиск 600  N
Конструкция на рогозката Кабелът е покрит с термопластичен полимер и по цялата площ на рогозката има нишки от фибростъкло 
Max. работна темература 116  °C
Min. работна температура -5  °C
Якост на опън 120  N
Обявена температура 120  °C
Изолация PVDF 
Гаранция 10 години 
Мощност за m² 150  W/m²
Ширина на рогозката 0,45  m
Дебелина 2,5  mm