Други продукти за отопление

Нагреватели за огледало



Нагреватели за огледало

Нагреватели за огледало

Технически данни



Стоков код 62000001 
Наименование DEVIfoil™ Mirror  
Мощност 40   W
IP клас IP 44 
EAN 5703466180693 
Описание Нагревателно фолио 
Обявено U 230   V
Размери H 524 mm 
Размери L 410 mm 
Конструкция на рогозката Полиетилен, мед, сребърни ленти и хомогенен графит. 
Max. работна темература 80  °C
Гаранция 2 години