Терморегулатори

140F1143



DEVIreg Smart

140F1143

Технически данни



Стоков код 140F1143 
Наименование DEVIreg Smart black 
Описание Wi-Fi Thermostat 
Резистивен товар 16A / 3680W@230V~  W
Работна температура 0 to +30°C  °C
Напрежение 220-240V ~  V
IP клас IP21