Терморегулатори

140F1142



DEVIreg Smart

140F1142

Технически данни



Стоков код 140F1142 
Наименование DEVIreg Smart Ivory 
Описание Wi-Fi Thermostat 
Резистивен товар 16A / 3680W@230V~  W
Работна температура 0 to +30°C  °C
Напрежение 220-240V ~  V
IP клас IP21