Терморегулатори

DEVIreg™ 850



DEVIreg™ 850

DEVIreg™ 850

Технически данни



Стоков код 140F1084 
Наименование DEVIreg™ 850  
Описание без сензори 
Резистивен товар 230V ~ 15A   W
Тип сензор devibus connected moisture sensor(s) 
Работна температура -10ºC - 40  °C
Напрежение 180 - 250V   V
Индуктивен товар 1A (power factor (0.3)  A
Индикатор 2x16-character illuminated display 
IP клас IP 20 
Релеен прекъсвач 1-pole 
2-полюсен прекъсвач No 
Размери H 105  mm
Размери W 23,5  mm
Размери D 53  mm