Терморегулатори

140F1080



DEVIreg™ 610

140F1080

Технически данни



Стоков код 140F1080 
Наименование Devireg™ 610  
Скала -10 - 50  °C
Резистивен товар 10 A / 2300  W
Тип сензор NTC; 15kΩ / 25ºC 
Хистерезис ±0.2  °C
Работна температура -30º - 55  °C
Напрежение 180 - 250V  V
Индуктивен товар cosφ= 0.3 max 4   A
Индикатор LED 
IP клас IP 44 
Релеен прекъсвач 1-pole 
2-полюсен прекъсвач Yes 
Размери H 100   mm
Размери W 69.5   mm
Размери D 45   mm