Терморегулатори

DEVIreg™ 316



DEVIreg™ 316

DEVIreg™ 316

Технически данни



Стоков код 140F1075 
Наименование Devireg™ 316 incl. 3m sensor cable 
Описание For DINrail mounting 
Скала -10 - 50  °C
Резистивен товар 16 A / 3600  W
Тип сензор NTC; 15kΩ / 25ºC 
Хистерезис 0.2º - 6  °C
Работна температура -10...+45  °C
Намаление на температурата 0º - 8  °C
Напрежение 180 - 250V  V
Индуктивен товар cosφ= 0.3 max 4   A
Индикатор LED 
IP клас IP 20 
Релеен прекъсвач 1-pole 
2-полюсен прекъсвач No 
Размери H 86   mm
Размери W 52  mm
Размери D 53   mm