Терморегулатори

DEVIreg™ 330



DEVIreg™ 330

DEVIreg™ 330

Технически данни



Стоков код 140F1073 
Наименование DEVIreg™ 330 (60 +160) 
Описание за монтаж на DIN шина 
Скала 60 - 160  °C
Резистивен товар 16 A / 3600  W
Тип сензор NTC; 16,7kΩ / 100ºC 
Хистерезис ±0.75  °C
Работна температура -10º - 50  °C
Напрежение 180 - 250V   V
Индуктивен товар cosφ= 0.3 max 4  A
Индикатор LED 
IP клас IP 20 
Релеен прекъсвач 1-pole, change over 
2-полюсен прекъсвач No 
Размери H 86  mm
Размери W 36  mm
Размери D 52  mm