Терморегулатори

DEVIreg™ 330



DEVIreg™ 330

DEVIreg™ 330

Технически данни



Стоков код 140F1072 
Наименование DEVIreg™ 330 (5 +45) 
Описание за монтаж на DIN шина 
Скала 5 - 45  °C
Резистивен товар 16 A / 3600  W
Тип сензор NTC; 15kΩ / 25ºC 
Хистерезис ±0.2  °C
Работна температура -10º - 50  °C
Напрежение 180 - 250V   V
Индуктивен товар cosφ= 0.3 max 4  A
Индикатор LED 
IP клас IP 20 
Релеен прекъсвач 1-pole, change over 
2-полюсен прекъсвач No 
Размери H 86   mm
Размери W 36   mm
Размери D 52  mm