Терморегулатори

140F1071



DEVIreg™ Touch

140F1071

Технически данни



Стоков код 140F1071 
Наименование Devireg™ Touch 
Описание Design Frame Polar White 
Напрежение 220 - 240V 50/60Hz  V
Консумация в режим изчакване < 400  mW
Резистивен товар 16 A / 3680  W
Индуктивен товар cosφ= 0.3 max 1   A
Тип сензор NTC; 15kOhm at 25ºC Compatible with foreign  
Тип управление PWM 
Работна температура +5 - +30  °C
Ограничение температурата на пода Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C)  °C
Защита от замръзване +5°C (+ 5 to + 9°C  °C
Температурен обхват 5-35°C (room) or 5-45°C (floor)  °C
Намаление на температурата 0° to + 30  °C
Температура ан съхранение -20° to +65  °C
IP клас 21 
Размери H 85  mm
Размери W 85  mm
Размери D 44  mm
Гаранция 5  години