Терморегулатори

140F1050



DEVIreg™ 535

140F1050

Технически данни



Стоков код 140F1050 
Наименование Devireg™ 535  
Описание With ELKO frame 
Скала -10 - 30  °C
Резистивен товар 230V ~ 15 A / 3450  W
Тип сензор NTC; 15kΩ / 25ºC 
Хистерезис ±0.4  °C
Работна температура -10º - 30  °C
Защита от замръзване 5°C  °C
Ограничение температурата на пода Floor max. 20-50º C, Floor min.10-45°C  °C
Напрежение 220 - 240V   V
Индуктивен товар cos φ = 0.3 Max. 1  A
Индикатор LED 
IP клас IP 31 
2-полюсен прекъсвач Yes 
Размери H 85  mm
Размери W 85  mm
Размери D 21  mm