Терморегулатори

DEVIreg™ 530, 531, 532



DEVIreg™ 530, 531, 532

DEVIreg™ 530, 531, 532

Технически данни



Стоков код 140F1034 
Наименование DEVIreg™ 531 
Описание With ELKO frame 
Скала 5 - 35  °C
Резистивен товар 230V ~ 15 A / 3450  W
Тип сензор NTC; 15kΩ / 25ºC 
Хистерезис ±0.2  °C
Работна температура -10º - 30  °C
Защита от замръзване 5°C  °C
Ограничение температурата на пода 20º - 50°C  °C
Напрежение 180 - 250V   V
Индуктивен товар cosφ= 0.3 max 4   A
Индикатор LED 
IP клас IP 31 
Релеен прекъсвач 1-pole 
2-полюсен прекъсвач No 
Размери H 85   mm
Размери W 85   mm
Размери D 21   mm