Терморегулатори

140F1011



DEVIreg™ 130, 132

140F1011

Технически данни



Стоков код 140F1011 
Наименование DEVIreg™ 132  
Описание с вграден въздушен и изнесен подов сензор 
Скала 0 - 35  °C
Резистивен товар 16 A / 3600  W
Тип сензор NTC; 15kΩ / 25ºC 
Хистерезис ±0.2  °C
Работна температура -10º - 50  °C
Защита от замръзване 5°C  °C
Ограничение температурата на пода 5º-45°C  °C
Напрежение 180 - 250V  V
Индуктивен товар cosφ= 0.3 max 4   A
Индикатор LED 
IP клас IP 30 
Релеен прекъсвач 1-pole 
2-полюсен прекъсвач No 
Размери H 82  mm
Размери W 82  mm
Размери D 36  mm