Нагревателни рогозки

140F0329



DEVImat DSVF-150

140F0329

Технически данни



Стоков код 140F0329 
Наименование DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Конструкция на рогозката Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Мощност за m² 150  W/m²
Дължина на рогозката 2  m
Ширина на рогозката 0.5  m
Квадратура на рогозката 1 
Мощност 150  W
Обявено Напрежение 230  V
Конструкция на кабела Single conductor 
Обявена температура 120  °C
Min. работна температура -5  °C
Max. работна темература 116  °C
Дебелина 2.5  mm
IP клас IPX7 
Изолация на проводника FEP 
Изолация PVDF 
Якост на опън 120  N
Якост на натиск 600  N
Сертификати VDE 
Гаранция 20 Years 
EAN 5703466202784